Session d’interface utilisateur

Gérer le délai d’expiration d’inactivité et le paramètre régional de session interactive.
BrowseName
UISession
SuperType
SessionType(SessionType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Durée du délai d’expiration d’inactivité
IdleTimeoutDuration
Durée du délai d’expiration d’inactivité après lequel la session s’arrête.
Délai d’expiration d’inactivité actif
IdleTimeoutEnabled
Faux : en cas d’inactivité de l’utilisateur dans l’interface, la session reste valide ; Vrai : en cas d’inactivité de l’utilisateur pendant une certaine période de temps, la session s’arrête.
IsInteractive
Session native
IsNative
Vrai : la session d’interface utilisateur est native, Faux : dans le cas contraire.
Session Web
IsWeb
Vrai : la session d’interface utilisateur est Web, Faux : dans le cas contraire.
User
(Hérité de SessionType)
Paramètres régionaux
LocaleId
(Hérité de SessionType)
Langue
Language
(Hérité de SessionType)
Système de mesure
MeasurementSystem
(Hérité de SessionType)
Paramètres régionaux réels
ActualLocaleId
(Hérité de SessionType)
Langue réelle
ActualLanguage
(Hérité de SessionType)
Système de mesure réel
ActualMeasurementSystem
(Hérité de SessionType)
Décalage du fuseau horaire
TimeZoneOffset
(Hérité de SessionType)
LoggedIn
(Hérité de SessionType)
Groups
(Hérité de SessionType)
Roles
(Hérité de SessionType)
Rights
(Hérité de SessionType)

Événements

IdleTimeoutEvent
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.