LED
Afficher une valeur booléenne comme une LED activée ou désactivée.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Position du texte | TextPosition | Position du texte sur les axes horizontal et vertical par rapport aux côtés de l’objet. | |
Largeur de l’image | ImageWidth | Largeur de l’image à afficher. La valeur Auto définit la largeur d’origine de l’image. | |
Hauteur de l’image | ImageHeight | Hauteur de l’image à afficher. La valeur Auto définit la hauteur d’origine de l’image. | |
Retour automatique à la ligne | WordWrap | Active/Désactive le bouclage automatique du mot lorsque le texte est plus large que le conteneur. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque l’abréviation du texte est définie. | |
Troncage du texte | Elide | Mode de troncage du texte. Insère trois points (...) à la position indiquée lorsque le texte est trop long pour l’espace disponible. Ignoré lorsque la largeur de l’objet est automatique ou lorsque le retour à la ligne est défini. | |
Fournir une réponse