Date et heure
Afficher les données DateTime.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Contrôle en lecture seule | ReadOnly | Active/désactive le mode lecture seule. Si cette option est activée, il n’est pas possible d’écrire dans la zone de texte, mais, par exemple, il est possible de sélectionner le texte existant pour le copier-coller. | |
Alignement horizontal du texte | TextHorizontalAlignment | Indique l’emplacement du texte sur l’axe horizontal. | |
Alignement vertical du texte | TextVerticalAlignment | Indique l’emplacement du texte sur l’axe vertical. | |
Format d’entrée | InputFormat | La date et l’heure avec secondes (par défaut) affiche la date et l’heure sous forme étendue. La date et l’heure sans secondes affiche la date et l’heure sans secondes. La date affiche la date sans aucune heure. L’heure avec secondes affiche l’heure (secondes comprises. Heure sans secondes : Affiche uniquement les heures et les minutes. | |
Événements
Valeur modifiée
- BrowseName
Fournir une réponse