Affichage

État et configuration de l’affichage du dispositif.
BrowseName
Display
SuperType
Groupe de propriétés(PropertyGroup)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Luminosité
Brightness
Luminosité de l’affichage (1 - 10).
Résolution horizontale
HorizontalResolution
Résolution horizontale de l’affichage du dispositif en pixels.
Résolution verticale
VerticalResolution
Résolution verticale de l’affichage du dispositif en pixels.
Échelle
Scale
Niveau de zoom de l’affichage (50 - 200).
Orientation
Orientation
Orientation de l’affichage (0=Paysage, 1=Portrait, 2=Portrait renversé).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.