Port série
Représente un canal de communication série, configurable selon le protocole utilisé par l’automate, pour créer des protocoles de type requête/réponse ou de type événement.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Nom de port | PortName | Numéro du port série COM à utiliser pour le service de passage sur lequel le modem est connecté. | |
Débit en bauds | Baudrate | Vitesse de communication série (débit en bauds). La valeur de la vitesse de communication doit être définie pour correspondre à celle du dispositif avec lequel vous souhaitez communiquer. | |
Bits d’arrêt | StopBits | Nombre de bits d’arrêt requis par le protocole de communication concerné. | |
Contrôle du flux | FlowControl | Type de contrôle du flux de données pour le type de communication utilisé. En particulier, il permet d’adapter la communication selon les besoins requis au niveau bas par le port série du dispositif connecté. Par défaut, le pilote définit Aucun, ce qui signifie aucun contrôle du flux. Cependant, selon le dispositif, il peut être nécessaire de sélectionner un type de contrôle du flux (par exemple, en cas de message d’erreur avec le code 1). Les sélections possibles sont les suivantes : Aucun : aucun contrôle du flux. Le contrôle n’est pas requis par le protocole. Matériel : le contrôle du flux est géré par les signaux électriques de ligne série (par exemple, RTS, CTS, etc.). XON/XOFF : le contrôle du flux de données est XON/XOFF. | |
Délai d’expiration | Timeout | Durée d’attente maximale en millisecondes pour recevoir une réponse de la part de l’automate. | |
Faible latence | LowLatency | Si cette option est activée, elle réduit la latence de réception d’un dispositif série FTDI. | |
Méthodes
Ouvrir
- BrowseName
- Open
Fermer
- BrowseName
- Close
Annuler la lecture
- BrowseName
- CancelRead
Fournir une réponse