Balise S7TCP

BrowseName
S7TCPTag
SuperType
Balise(Tag)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Zone de mémoire
MemoryArea
Emplacement de la mémoire de l’automate dans lequel lire/écrire les balises.
Encodage
Encoding
Mode de décodage du contenu de l’emplacement de la mémoire.
Longueur maximale
MaximumLength
(données de chaîne uniquement) Nombre maximal de caractères dans la chaîne.
Nombre de blocs
BlockNumber
Nombre de blocs de données dans les emplacements de mémoire du BlocDeDonnées.
Nombre de compteurs
CounterNumber
Nombre de temporisateurs
TimerNumber
Position
Position
Adresse à l’emplacement de la mémoire dans lequel lire/écrire les balises .
bit
Bit
Nombre de bits dans les données de balise.
Indice de démarrage du tableau
StartArrayIndex
Mode de mise à jour du tableau
ArrayUpdateMode
(Hérité de Balise)
Type de données d’origine
OriginalDataType
(Hérité de Balise)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.