Importation de contrôleurs, de programmes, de blocs de fonction, de variables ou de types de données définis par l'utilisateur

Selon le type d’élément, les formats de fichiers pour l’importation et l’exportation sont différents.
  • Les éléments suivants s’importent à partir d’un fichier M8A :
    • Programmes, y compris les variables locales et les interruptions
    • Blocs de fonctions, y compris les variables locales
    • Fonctions, y compris les variables locales
    • Types de données définis par l’utilisateur, notamment les types de données de tableau, les types de données de structure et les mots définis
    • Journaux de données
    • Recettes
  • Les éléments suivants sont importés à partir d’un fichier CSV ou XLSX :
    • Adressages Modbus
    • Adressages MicroLogix
    • Adressage DNP3
    • Variables globales et locales
    Avec des fichiers CSV ou XLSX, vous pouvez manipuler les données et modifier un grand ensemble de données de variables.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal