Catalogue des contrôleurs

Chaque contrôleur dans le catalogue possède un ID de catalogue unique lié aux propriétés et spécifications de l'appareil.
Spécifications du contrôleur Micro800
Numéro de catalogue
Points I/O numériques
Nombre et type d'entrées
Nombre et type de sorties
Alimentation en entrée
Contrôleurs
Micro810®
LC10
2080-LC10-12AWA
12
8–120/240 V CA
4 - Relais
120/240 V CA
2080-LC10-12DWD
12
8 au total
4–12 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - Relais
12 V CC
2080-LC10-12QBB
12
8 au total
4–24 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - Source
24 V CC
2080-LC10-12QWB
12
8 au total
4–24 V CC
4–A IN 0–10 V
4 - Relais
24 V CC
Contrôleurs
Micro820®
 L20E
2080-L20E-20AWB(R)
20
12 au total
8–120 V CA
4–Analogique
7 - Relais
1 - Analogique
120 V CA
2080-L20E-20QBB(R)
20
12 au total
8 à 24 V CC Sink/Source
4–CC/Analogique
7 - CC FET
1 - Analogique
24 V CC
2080-L20E-20QWB(R)
20
12 au total
8 à 24 V CC Sink/Source
4–CC/Analogique
7 - Relais
1 - Analogique
24 V CC
Contrôleurs
Micro850®
 L50E
2080-L50E-24AWB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Relais
24 V CC
2080-L50E-24QBB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Source
24 V CC
2080-L50E-24QVB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - NPN
24 V CC
2080-L50E-24QWB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Relais
24 V CC
2080-L50E-48AWB
Prend en charge DF1
48
28–110 V CA
20 - Relais
24 V CC
2080-L50E-48QBB
Prend en charge DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - Source
24 V CC
2080-L50E-48QVB
Prend en charge DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - NPN
24 V CC
2080-L50E-48QWB
Prend en charge DF1
48
28–24 V CC/V CA
20 - Relais
24 V CC
Contrôleurs
Micro870®
 L70E
2080-L70E-24AWB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Relais
24 V CC
2080-L70E-24QBB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Source
24 V CC
2080-L70E-24QBBN
Prend en charge DF1 et DNP3
24
14–24 V CC/V CA
10 - Source
24 V CC
2080-L70E-24QWB
Prend en charge DF1
24
14–24 V CC/V CA
10 - Relais
24 V CC
2080-L70E-24QWBN
Prend en charge DF1 et DNP3
24
14–24 V CC/V CA
10 - Relais
24 V CC
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal