Fenêtre de paramètres UDFB
Utilisez la fenêtre
Paramètres
pour :- Créer ou supprimer des paramètres d’entrée ou de sortie pour des blocs de fonctions définis par l’utilisateur (UDFB) ou des fonctions définies par l’utilisateur (UDF).
- Modifier les paramètres des variables locales des UDFB et des UDF.
- Déplacer une variable vers le haut ou vers le bas dans l’UDFB ou l’UDF.
Les UDF sont limitées à un paramètre de sortie avec un type de données modifiable. Les propriétés varient en fonction du type de bloc d’instruction.
Élément | Description | Valeurs possibles |
|---|---|---|
Nom | Spécifie le nom de l’appareil. | Les conventions de dénomination sont les suivantes :
Les conventions d'appellation se fondent sur les normes CEI-1131 pour les identificateurs. |
Type de données | Sélectionne le type de données du paramètre. | BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Mots définis, Blocs de fonctions. Pour plus d’informations sur les types de données, reportez-vous à Présentation des types de données. |
Dimension | Spécifie la description de l’appareil. | La dimension est définie comme une valeur de double entier (Double Integer, DINT) positif. Par exemple :
La limite de taille maximum recommandée pour un tableau multidimensionnel est de [1..400,1..40]. |
Commentaire | Contient des commentaires pour le paramètre. | Texte au format libre. |
Déplacer vers le haut | Déplace le paramètre sélectionné vers le haut. | S/O |
Déplacer vers le bas | Déplace le paramètre sélectionné vers le bas. | S/O |
Nouvelle entrée | Crée un paramètre d’entrée. | S/O |
Nouvelle sortie | Crée un paramètre de sortie. Les UDF sont limitées à un paramètre de sortie avec un type de données modifiable. | S/O |
Supprimer le paramètre | Supprime le paramètre sélectionné. | S/O |
Fournir une réponse