Raccourcis clavier de texte structuré

Les raccourcis clavier suivants sont disponibles avec le langage de texte structuré.
Raccourcis clavier de texte structuré
Raccourci
Description
Ctrl+G
Ouvre une zone permettant de saisir un numéro de ligne à atteindre.
Ctrl+M
Affiche ou masque les valeurs des variables.
Ctrl++
Effectue un zoom avant dans l’éditeur de programmation.
Ctrl+-
Effectue un zoom arrière dans l’éditeur de programmation.
Ctrl+Espace
Affiche des suggestions possibles pour votre code.
Ctrl+Maj+Espace
Affiche les différentes options de paramètre lorsque vous saisissez le code.
F1
Ouvre l’aide contextuelle.
Ctrl+F
Recherche le texte saisi dans l’éditeur de programmation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal