SIN (sinus)
L'instruction SIN calcule le sinus d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.SIN

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | Valeur réelle, quelle qu'elle soit. |
SIN | Sortie | REAL | Sinus de la valeur d'entrée (dans l'ensemble [-1,0 .. +1,0]). |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples SIN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SIN

Exemple de schéma à relais SIN

Exemple de texte structuré SIN

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Résultats

Fournir une réponse