ASIN (arc sinus)
L’instruction ASIN calcule l'arc sinus d'une valeur REAL. Les valeurs d'entrée et de sortie sont exprimées en radians.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ASIN

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | La valeur doit être comprise entre [-1,0 .. +1,0]. |
ASIN | Sortie | REAL | Arc sinus de la valeur d'entrée (dans l'intervalle [-p1/2..+p1/2]) = 0 en cas d'entrée non valide. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples ASIN
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ASIN

Exemple de schéma à relais ASIN

Exemple de texte structuré ASIN

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Résultats

Fournir une réponse