Diagrammes de transaction d'instructions de socket

Transactions pour un client TCP

Le diagramme suivant représente une séquence type de transactions d'interface de support avec le contrôleur agissant comme un client TCP.
Transactions pour un client TCP
Transactions pour un client TCP

Transactions pour un serveur TCP

Le diagramme suivant représente une séquence type de transactions d'interface de support avec le contrôleur agissant comme un serveur TCP.
Transactions pour un serveur TCP
Transactions pour un serveur TCP

Transactions pour UDP avec une connexion ouverte

Le diagramme suivant représente une séquence type de transactions d'interface de support pour les communications UDP lors de l'utilisation du service de connexion ouverte pour indiquer l'adresse de destination.
Transactions pour UDP avec une connexion ouverte
Transactions pour UDP avec une connexion ouverte

Transactions pour UDP sans connexion ouverte

Le diagramme suivant représente une séquence type de transactions d'interface de support pour les communications UDP sans utiliser le service de connexion ouverte pour indiquer l'adresse de destination. Dans ce cas, le contrôleur indique la destination de chaque datagramme et reçoit l'adresse de l'expéditeur avec chaque datagramme qu'il reçoit.
Transactions pour UDP sans connexion ouverte
Transactions pour UDP sans connexion ouverte
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal