MODULE_INFO - Informations relatives au module enfichable et au module d'extension
Les informations ci-dessous fournissent le type de module d'extension, l'ID du module, l'ID du fournisseur, les codes de produit et les descriptions textuelles de la révision pour les modules d'extension, tel que défini par
Allen-Bradley
.Informations du module enfichable
Module enfichable | Type de module enfichable | ID du module | ID du fournisseur | Type de produit | Code de produit |
|---|---|---|---|---|---|
2080-IF2 | Analogique | 96 | 1 | 10 | 32 |
2080-IF4 | Analogique | 98 | 1 | 10 | 33 |
2080-OF2 | Analogique | 100 | 1 | 10 | 34 |
2080-TC2 | Analogique | 102 | 1 | 10 | 35 |
2080-RTD2 | Analogique | 104 | 1 | 10 | 36 |
2080-DNET20 | Communication | 34 | 1 | 12 | 249 |
2080-SERIALISOL | Communication | 32 | 1 | - | - |
2080-IQ4 | Numérique | 192 | 1 | 7 | 192 |
2080-OB4 | Numérique | 193 | 1 | 7 | 193 |
2080-OV4 | Numérique | 194 | 1 | 7 | 194 |
2080-IQ4OB4 | Numérique | 195 | 1 | 7 | 195 |
2080-IQ4OV4 | Numérique | 196 | 1 | 7 | 196 |
2080-OW4I | Numérique | 197 | 1 | 7 | 197 |
2080-MOT-HSC | Spécialité | 48 | 1 | 43 | 48 |
2080-TRIMPOT6 | Spécialité | 72 | 1 | - | - |
Informations du module d'expansion
Numéro de modèle | Type de module d'extension | ID du module | ID du fournisseur | Type de produit | Code de produit |
|---|---|---|---|---|---|
2085-IF4 | Analogique | - | 1 | 10 | 208 |
2085-IF8 | Analogique | - | 1 | 10 | 206 |
2085-IRT4 | Analogique | - | 1 | 10 | 213 |
2085-OF4 | Analogique | - | 1 | 10 | 214 |
2085-IA8 | Numérique | - | 1 | 7 | 1148 |
2085-IM8 | Numérique | - | 1 | 7 | 1152 |
2085-IQ16 | Numérique | - | 1 | 7 | 1144 |
2085-IQ32T | Numérique | - | 1 | 7 | 1145 |
2085-OA8 | Numérique | - | 1 | 7 | 1149 |
2085-OB16 | Numérique | - | 1 | 7 | 1146 |
2085-OV16 | Numérique | - | 1 | 7 | 1147 |
2085-OW16 | Numérique | - | 1 | 7 | 1151 |
2085-OW8 | Numérique | - | 1 | 7 | 1150 |
Descriptions Word de la version du module d'extension
Bit | Nom | Description |
|---|---|---|
15 14 | Vitesse (bauds) maximale (1:0) | Ces octets identifient la fréquence maximale pour la vitesse (bauds) maximale (1:0).
|
13 12 11 10 | Révision mineure (3:0) | Révision mineure (3:0) désigne la révision mineure du produit. Ce champ indique la révision mineure du numéro catalogue désignée par l'ID du fournisseur, le type de produit, le code de produit, la série et la version majeure. La révision mineure est comprise entre 0 et 15. |
9 8 7 6 5 | Révision majeure (4:0) | La révision majeure (4:0) désigne la version majeure du produit. Ce champ indique la révision majeure du numéro catalogue désignée par l'ID du fournisseur, le type de produit, le code de produit et la série. La version majeure est comprise entre 0 et 31. |
4 | Série (4:0) | La SÉRIE (4:0) désigne la série du produit. |
Série (4:0) | Série | Série (4:0) | Série | Série (4:0) | Série | Série (4:0) | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A | 8 | I | 16 | Q | 24 | Y |
1 | B | 9 | J | 17 | R | 25 | Z |
2 | C | 10 | K | 18 | S | 26 | AA |
3 | D | 11 | L | 19 | T | 27 | AB |
4 | E | 12 | M | 20 | U | 28 | CA |
5 | F | 13 | N | 21 | V | 29 | AD |
6 | G | 14 | O | 22 | W | 30 | AE |
7 | H | 15 | P | 23 | X | 31 | >AE |
Fournir une réponse