Valider les configurations IP du contrôleur B
Suivez la procédure suivante pour vérifier que les paramètres IP du contrôleur B sont corrects.
Pour valider les configurations IP du contrôleur B
- Dans l'Organisateur de projet, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezEthernet.
- Sur la page de configuration du port Ethernet, vérifiez que les paramètres d’adresse IP sont corrects, comme indiqué dans le tableau suivant.Configurations IP du contrôleur BOption de configuration IPValeurAdresse IP192.168.1.19Masque de sous-réseau255.255.255.0Adresse de la passerelle192.168.1.1
Les options d’adresse IP sur la page de configuration de votre contrôleur doivent ressembler à l'image suivante :

Fournir une réponse