Configuration des valeurs de données d'objet pour les messages explicites (MSG_CIPGENERIC)

Pour utiliser le bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC pour les messages explicites, configurez le paramètre AppCfg avec les valeurs correctes.
Il y a plusieurs sources d'informations qui couvrent l'implémentation et l'utilisation de la communication des messages, y compris l'aide de
FactoryTalk Design Workbench
, les manuels d'utilisation et la Bibliothèque de documents de Rockwell Automation.
Sources d'informations complémentaires disponibles relatives à la communication des messages
Source d'informations
Description
Comment trouver les informations
Manuel d'utilisation de votre appareil de communication
Contient des informations importantes sur la messagerie et des informations précises concernant la configuration des blocs fonctionnels de message.
Annexe C
de
Adaptateur EtherNet/IP 22-COMM-E FRN 1.xxx
Fournit des informations sur les objets EtherNet/IP accessibles à l'aide des messages explicites.
Spécification EtherNet/IP
Indique les objets à inclure dans chaque appareil CIP : Objet identité, objet routeur de messages et objet réseau.
Contrôleurs programmables Micro800 : Mise en route de la messagerie client CIP
Contient des instructions de démarrage rapide pour l'utilisation de la messagerie CIP GENERIC et CIP Symbolic sur les contrôleurs logiques programmables (Programmable Logic Controller, PLC)
Micro830
LC30 et
Micro850
L50E.

Données de l'objet de registre CIP

Les blocs fonctionnels MSG_CIPGENERIC utilisent les données d'objet de registre CIP dans le paramètre AppCfg. Les données d'objet incluent les éléments suivants :
  • Code de classe
  • Instance
  • Attribut d'instance
  • Service

Valeurs du paramètre MSG_CIPGENERIC AppCfg

Utilisez les valeurs de l'objet de registre CIP dans vos variables d'entrée pour configurer les paramètres du bloc fonctionnel MSG_CIPGENERIC. L'image suivante illustre les valeurs de données d'objet de registre CIP utilisées dans les paramètres du bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC.
Valeurs du paramètre MSG_CIPGENERIC AppCfg
Valeurs du paramètre MSG_CIPGENERIC AppCfg
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal