Diagramme de temporisation d’exécution de message (message abandonné)

Le tableau suivant décrit les conditions de message et le statut de bit de chaque étape d'exécution identifiée dans le diagramme de temporisation, lorsqu'un message est abandonné.
Conditions de message et statut de bit lors de l’abandon d’un message
Étape
Description du message
Statut du bit
1
La condition de ligne passe sur TRUE. L'exécution du message est activée.
Le bit EN est défini sur 1.
Tous les autres bits sont mis à zéro.
2
La mémoire tampon du message est acquise.
Le bit EW est défini sur 1.
3
L’exécution du message est abandonnée.
Le bit ER est défini sur 1.
Les bits EW et ST ne changent pas.
4
La condition de ligne passe sur FALSE.
Le bit EN est effacé.
5
La condition de ligne passe sur TRUE.
L’entrée Abandonner est mise à zéro.
Le bloc de fonctions commence à s'exécuter.

Diagramme de temporisation lors de l’abandon du message

Diagramme de temporisation lors de l’abandon du message
Diagramme de temporisation lors de l’abandon d’un message
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal