Diagramme de temporisation d'exécution des messages (Ligne = VRAI)

Le tableau suivant décrit les conditions de message et le statut de bit pour chaque étape d'exécution identifiée dans le diagramme de temporisation lorsque la condition de ligne reste définie sur Vrai.
Conditions de message et statut de bit
Étape
Description du message
Statut du bit
1
La condition de ligne passe sur TRUE. L'exécution du message est activée.
Le bit EN est défini sur 1. Tous les autres bits sont mis à zéro.
2
La mémoire tampon du contrôle de message est acquise. À ce stade, les données d'entrée (c'est-à-dire le paramètre de « données » pour écrire les messages) sont copiées, pour transmission. Les modifications appliquées ultérieurement aux données d'entrée n'apparaîtront pas dans le message transmis.
Le bit EW est défini sur 1.
3
La transmission de message débute.
Le bit EW est effacé. Le bit ST est défini.
4
La réponse au message est reçue.
Le bit ST est effacé. Le bit DN est défini.
5
La condition de ligne passe sur FALSE.
Le bit EN est effacé.

Diagramme de temporisation pour (Ligne = TRUE)

Diagramme de temporisation pour (Ligne = TRUE)
Diagramme de temporisation lorsque la ligne de programme est égale à VRAI
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal