Processus d'exécution des messages (erreur)

Le tableau suivant décrit les conditions de message et le statut de bit de chaque étape d'exécution identifiée dans le diagramme de temporisation, lorsqu'une erreur se produit durant l'exécution.
Processus d'exécution des messages lorsqu’une erreur se produit
Étape
Description du message
Statut du bit
1
La condition de ligne passe sur TRUE. L'exécution du message est activée.
Le bit EN est défini sur 1.
Tous les autres bits sont mis à zéro.
2
La mémoire tampon du message est acquise.
Le bit EW est défini sur 1.
3
La transmission de message débute.
Le bit EW est effacé.
Le bit ST est défini.
4
Le délai de transmission du message a expiré.
Les bits EW et ST ne changent pas.
4-6
La condition de ligne passe sur FALSE.
Le bit EN est effacé.
Le bit ER est défini sur 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal