Page de configuration du port USB
Utilisez la page de configuration Port USB pour effectuer les actions suivantes :
- Activer ou désactiver le port USB.
- Afficher les paramètres du port USB de base.
Paramètre | Description |
|---|---|
État | Active ou désactive le port USB. Le port USB est activé par défaut. |
État de suspension | Indique l’état de suspension du port USB. Le port USB n’est pas suspendu par défaut. |
Vitesse du bus | Affiche la vitesse de bus USB la plus élevée prise en charge. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Pleine vitesse . |
Mode | Indique le mode actuel du port USB. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Mode Esclave . |
État | Indique l’état du port USB. Les options sont les suivantes :
Prêt est le paramètre par défaut. |
Fournir une réponse