Page de configuration Horloge temps réel
Utilisez la page de configuration
Horloge temps réel
pour effectuer les actions suivantes :- Afficher les paramètres de date et d’heure du contrôleur.
- OuvrirDéfinir la date et l’heureafin de synchroniser les paramètres de date et d’heure avec l’horloge de votre ordinateur personnel ou de définir manuellement l’heure et la date.
La page de configuration
Horloge temps réel
est disponible pour les contrôleurs Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E. Ouvrez la page Définir la date et l’heure
en sélectionnant Horloge temps réel
dans l’arborescence du contrôleur
.Pour afficher les paramètres de date et d’heure, le contrôleur doit être en ligne.
Paramètre | Description |
|---|---|
Batterie | Affiche l'état de la batterie dans l'horloge temps réel. Les valeurs en lecture seule sont les suivantes :
|
Date | Affiche la date définie pour l’horloge temps réel.
|
Temps | Affiche l’heure définie pour l’horloge temps réel.
|
Définir la date et l’heure | Ouvre la boîte de dialogue Définir la date et l’heure afin de synchroniser les paramètres de date et d’heure avec l’horloge de votre ordinateur personnel ou de définir manuellement l’heure et la date.La boîte de dialogue est disponible lorsque le contrôleur est en mode Programme à distance . |
Activer la modification de l’horloge temps réel en mode Exécuter | Active ou désactive la modification de l’horloge temps réel lorsque le contrôleur est en mode Exécuter .La case est décochée par défaut. |
Activer l’horloge temps réel du micrologiciel | Détermine s’il faut activer l’horloge temps réel du micrologiciel. Si elle est activée, l’horloge temps réel du micrologiciel mettra continuellement à jour la date et l’heure, mais avec une précision moindre, si l’horloge temps réel du matériel n’est pas disponible, par exemple lorsque le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 ou 2080-SDMEMRTC-SC est retiré. Si l’horloge temps réel du matériel est disponible, l’horloge temps réel du micrologiciel n’est plus utilisée. La case est décochée par défaut. Cela ne s’applique pas aux contrôleurs Micro820 L20E. |
Adapter à l’heure d’été (+01:00) | Avance l’horloge temps réel d’une heure pendant les mois d’été. Cette case est décochée par défaut et est disponible lorsque vous êtes connecté au contrôleur. Cette option s’applique aux contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E pour les projets avec les contrôleurs versions 22.00 ou 23.00. |
Fournir une réponse