Variation par défaut
Le maître DNP3 peut lire et écrire des valeurs d'objet de données spécifiques (appelées valeurs statiques) à partir du contrôleur. Un objet de données spécifique est adressé par son groupe, sa variation et son index.
- Les numéros de variation sont utilisés pour représenter des données similaires dans différents formats et sont définis dans la spécification DNP3. Par exemple, les données d’entrées analogiques peuvent présenter les variations suivantes :
- Valeurs 32 bits avec un indicateur
- Valeurs 32 bits sans indicateur
- Valeurs 16 bits avec un indicateur
Les variations par défaut sont spécifiées dans le tableauVariation DNP3 par défaut, qui est disponible en sélectionnant le boutonTableau de variation par défaut. Pour plus d'informations, consultez le site Web du groupe d'utilisateurs DNP à l'adresse www.dnp.org/. - Dans le protocole DNP3, plusieurs types de données offrent plusieurs formats de codage appelés variations. Ces options permettent d’identifier les valeurs d’attribut, le nombre d’octets et d’autres problèmes de formatage.
- Les groupes permettent de classer le type ou les types de données dans un message. Les numéros de groupe sont définis dans le protocole DNP3 et ne peuvent pas être modifiés.
Fournir une réponse