Paramètres de la couche d'application
La page de configuration Esclave DNP3 est disponible une fois que vous avez sélectionné
Esclave DNP3
comme Pilote
sur la page de configuration Port série
.Utilisez le tableau suivant pour configurer les paramètres de la couche d’application pour un esclave DNP3.
Paramètre | Description |
|---|---|
Activer la confirmation | Détermine si le contrôleur demande un accusé de réception avec les paquets de réponse. Lorsque cette case est décochée, le contrôleur demande la confirmation de réception uniquement dans les situations suivantes :
|
Taille de réponse maximale | Spécifie la taille maximale de la réponse en octets. Lorsque la taille de la réponse dépasse la valeur indiquée, le contrôleur décompose le paquet de réponse en fragments. La valeur est comprise entre 27 et 2 048. La valeur par défaut est 2048. |
Délai d'expiration de la confirmation | Indique la durée en millisecondes pendant laquelle le contrôleur attend une confirmation avant de renvoyer une réponse non sollicitée. La valeur est comprise entre 100 et 65 535. La valeur par défaut est 10 000. |
Délai d'expiration de la sélection | Indique le délai d’expiration, en secondes, du contrôle du bloc de sortie du relais de contrôle et du bloc de sortie analogique.
La valeur est comprise entre 1 et 65 535. La valeur par défaut est 10. |
Activer la synchronisation temporelle | Active ou désactive la synchronisation temporelle. Lorsqu’elle est activée, la zone Intervalle de synchronisation temporelle est disponible.La synchronisation du temps se produit périodiquement selon la valeur indiquée dans la zone Intervalle de synchronisation temporelle .La synchronisation temporelle est désactivée par défaut. |
Intervalle de synchronisation temporelle | Indique la fréquence à laquelle le contrôleur demande la synchronisation temporelle au maître DNP3. Si vous définissez la valeur sur 0, la synchronisation temporelle ne sera demandée qu’après un arrêt et une remise sous tension. Chaque événement que le maître DNP3 reçoit d’un esclave DNP3 inclut un horodatage en millisecondes. Pour garantir des horodatages précis sur plusieurs appareils du réseau, vous devez synchroniser les appareils sur une horloge commune. En général, la synchronisation est gérée par le maître DNP3. Au démarrage initial, le contrôleur utilise sa propre horloge en temps réel (Real-Time Clock, RTC) pour les horodatages initiaux, le pilote assurant le suivi des millisecondes entre les secondes de l’horloge RTC. Vous pouvez configurer le contrôleur pour qu’il synchronise l’heure uniquement au démarrage, à intervalles réguliers ou pas du tout. Lorsqu’il reçoit un message de synchronisation temporelle du maître, le contrôleur met à jour son heure RTC en conséquence. La précision de l’horloge RTC pouvant varier de 2,5 minutes maximum sur un mois, nous vous recommandons de synchroniser l’heure régulièrement. En définissant l’intervalle sur 1 440 minutes, l’horloge RTC est mise à jour une fois par jour. La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0. Si l’intervalle est défini sur une valeur supérieure à 0, le bit d'indication interne NEED_TIME (IIN1.4) est défini au démarrage et après chaque minute de l'intervalle de synchronisation temporelle. |
Fournir une réponse