Page de configuration Descripteur de l'ensemble de données DNP3
Un descripteur contient des informations comme la structure, l'ordre et le type à propos des valeurs de données d'un ensemble de données. Chaque ensemble de données doit comprendre un descripteur. Un projet peut contenir jusqu’à 10 descripteurs d’ensemble de données. Chaque descripteur peut contenir jusqu’à 11 éléments.
Paramètre | Description |
|---|---|
Index | Affiche l’index de l’élément. Lorsque vous supprimez une variable, les index des variables restantes restent consécutifs. Nous vous recommandons de modifier les variables existantes au lieu de supprimer ou de créer des variables. |
Code de descripteur | Indique le code de descripteur de l’élément. Les codes de descripteur possibles sont :
|
Code de type de données | Indique le format des données dans cet élément. Ce paramètre s’applique à DAEL (élément de données).
|
Longueur des données maximale (octets) | Indique le nombre maximal d'octets pour cet élément. La valeur est comprise entre 1 et 255. |
Longueur de valeur auxiliaire (octets) | Spécifie la longueur de la valeur auxiliaire associée à l’élément. La valeur est comprise entre 1 et 32. |
Valeur auxiliaire | Fournit une description supplémentaire lorsque le code seul n’est pas suffisant.
|
Adresse du point | Spécifie l’adresse de point de l’élément, qui est du type Point DNP3 standard . Les adresses de point disponibles sont :
|
Lecture | Cochez cette case pour configurer les événements. L'esclave génère un événement d'ensemble de données. Des occurrences importantes comme des changements d'état, des valeurs au-dessus d'un seuil ou des informations récemment disponibles sont appelées « événements » dans le protocole DNP3. |
Activer l’événement | Cochez cette case pour configurer les événements. L'esclave génère un événement d'ensemble de données. Des occurrences importantes comme des changements d'état, des valeurs au-dessus d'un seuil ou des informations récemment disponibles sont appelées « événements » dans le protocole DNP3. |
Classe d’événement | Spécifie la classe d’événement : 1 , 2 et 3 . |
Déclencher un événement | Génère des événements sans condition. Le paramètre est disponible pour le type de données BOOL. Vous pouvez également utiliser la logique de schéma à relais pour générer des événements temporisés. Une fois le paramètre défini par la logique de schéma à relais ou les communications, le contrôleur le met automatiquement à zéro après avoir généré un événement à la fin de la scrutation. Le paramètre est stocké sous forme de bit dans le descripteur de l'ensemble de données correspondant. Pour configurer l'événement de déclenchement
|
Désactiver l'événement de modification | Empêche temporairement cet ensemble de données de générer des événements à des fins de maintenance ou de dépannage. Le paramètre est disponible pour le type de données BOOL. Pour configurer la désactivation de l'événement de modification
|
Fournir une réponse
.