Sauvegarde d'une configuration de contrôleur depuis un contrôleur

Utilisez
Transférer l’appareil
pour transférer un projet contenant des programmes, des variables et des configurations de contrôleur depuis un contrôleur
Micro800
vers
FactoryTalk Design Workbench
. Après un transfert, tous les programmes, variables et configurations de contrôleur du projet sont écrasés. Une fois le projet transféré sur
FactoryTalk Design Workbench
, vous pouvez modifier le projet du contrôleur, puis le retélécharger sur le contrôleur.
Conditions préalables
  • Configurez un chemin de connexion pour le contrôleur.
  • Le numéro de catalogue du contrôleur du projet actuel correspond à celui à partir duquel vous effectuez le transfert.
Pour sauvegarder une configuration de contrôleur à partir d'un contrôleur
  1. Sélectionnez le bouton Centre en ligne pour ouvrir le
    Centre en ligne
    .
  2. Dans le
    Centre en ligne
    , à partir de la liste
    Appareil
    , sélectionnez le contrôleur, puis sélectionnez
    Transférer
    .
  3. Dans
    Transférer l’appareil
    , sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL: Les blocs d'instructions COP ne transfèrent pas les valeurs des variables Src et Dest. Les autres blocs d’instructions et variables ne sont pas affectés.
  4. Utilisez le volet
    Sortie
    pour afficher le résultat.
  5. En cas d’erreurs, résolvez-les, puis transférez à nouveau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal