Modification du mode à distance du contrôleur Micro800
Lorsque vous êtes connecté à un contrôleur
Micro800
, utilisez le volet Connexion
pour passer du mode Distant
au mode Programme
ou Exécuter
.
CONSEIL:
- Dans le cas des contrôleursMicro850L50E, le commutateur sur le contrôleur doit être placé sur la position centraleDistantpour activer les optionsProgramme à distanceetExécution à distance.
- Les contrôleursMicro810LC10 etMicro820L20E n’ont pas de commutateur et sont toujours en modeDistant.
Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour modifier le mode à distance du contrôleur Micro800
- DansConnexion, sélectionnez
. - Dans la listeMode du contrôleur, sélectionnezProgrammeouExécuter.
Fournir une réponse