prennent en charge des fonctions matérielles et logicielles différentes, le changement de contrôleur peut nécessiter de modifier les éléments suivants :
Configurations de contrôleur
Programmes
Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
Fonctions définies par l’utilisateur
Variables globales ou locales
Boîte de dialogue changer de contrôleur
Boîte de dialogue changer de contrôleur
Élément
Nom
Courant
Cible
Nom
Nom du contrôleur Micro800 actuel que vous avez entré lors de l’ajout du contrôleur.
Le nom est en lecture seule.
Nom du contrôleur
Micro800
cible.
Le nom par défaut du contrôleur cible est le nom du contrôleur actuel.
Entrez un nom pour le contrôleur cible, si nécessaire.
ID catalogue
Référence catalogue du contrôleur
Micro800
actuel.
Numéros de catalogue des contrôleurs pouvant être sélectionnés comme contrôleur cible.
Version
version du contrôleur du projet de contrôleur actuel.
La version est en lecture seule.
Dernière version du contrôleur cible sélectionné.
La version est en lecture seule.
Détails de la comparaison
Liste comparant les propriétés des contrôleurs actuel et cible.
Sélectionnez l’ pour afficher ou masquer les détails de la comparaison.
L’ indique une réduction de capacité par rapport à la configuration physique du projet ou d'une fonctionnalité prise en charge. Survolez l’ pour afficher les détails et les actions recommandées.
Sauvegarder le projet actuel
Case qui détermine s’il faut sauvegarder le projet de contrôleur actuel. Lorsque cette option est sélectionnée, le projet de contrôleur actuel est sauvegardé sous le dossier FTDW dans Documents.