Configuration du Compteur 1

Lors de la sélection du mode
Instructions du comptage rapide
, deux nœuds de
Compteur 0
et
Compteur 1
sont créés sur la page de configuration
2080-MOT-HSC
sous le nœud
Configuration
. Le
Compteur 1
est disponible lorsque le
Compteur 0
se trouve dans l’un des modes suivants :
  • 1 - comptage croissant de 0 au HP
  • 13 - comptage décroissant de 0 au LP
Configurations du Compteur 1
Paramètre
Description
Mode de fonctionnement
Indique le mode de fonctionnement du
Compteur 1
.
Les descriptions graphiques du mode de décompte se situent à droite des options. Le graphique change lorsque le mode de fonctionnement change.
Le
Compteur 1
prend en charge les modes de fonctionnement suivants :
  • 0 : comptage croissant de 0 au hp
  • 12 : comptage décroissant de 0 au lp
  • Désactiver
Fréquence
Indique le taux pour le
Compteur 1
. Vous devez configurer les quatre paramètres suivants.
  • Unité utilisateur
    Options :
    mm
    ,
    cm
    ,
    pouces
    et
    tours
    . L’option par défaut est
    mm
    .
  • Impulsions par unité utilisateur
    La valeur est comprise entre 1 et 429 496 729 5. La valeur par défaut est 1.
  • Par impulsion
    L'entrée est comprise entre 1 et 255. La valeur par défaut est 1.
  • Période cyclique
    L'entrée est comprise entre 1 et 167 772 15. La valeur par défaut est 10 000.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal