Configuration du Compteur 0
Lors de la sélection du mode
Instructions du comptage rapide
, deux nœuds de Compteur 0
et Compteur 1
sont créés sur la page 2080-MOT-HSC
sous le nœud Configuration
.Paramètre | Description |
|---|---|
Mode de fonctionnement | Indique le mode de fonctionnement du Compteur 0 .Les descriptions graphiques du mode de décompte se situent à droite des options. Le graphique change lorsque le mode de fonctionnement change. Le Compteur 0 prend en charge les modes de fonctionnement suivants :
|
Comportement OF/UF | Indique le type de compteur pour le Compteur 0 . Cette option n'est pas disponible pour le mode de fonctionnement1 - comptage croissant de 0 au HP ou 13 - comptage décroissant de 0 au LP .Les options sont les suivantes :
|
Direction | Indique la direction du compteur pour le Compteur 0 . Cette option n'est pas disponible pour le mode de fonctionnement1 - comptage croissant de 0 au HP ou 13 - comptage décroissant de 0 au LP .Les options sont les suivantes :
|
Fréquence | Indique le taux pour le Compteur 0 . Vous devez spécifier les quatre paramètres suivants :
|
Entrée Z | Indique la propriété d'inversion et le mode de fonctionnement du Compteur 0 .
|
Fournir une réponse