Volets d’affichage
Utilisez le menu
Afficher
pour afficher ou masquer des volets spécifiques. L’emplacement, l’état épinglé et la visibilité des volets sont conservés lorsque vous quittez et rouvrez FactoryTalk Design Workbench
.Sélectionnez | Pour |
|---|---|
Épingler le volet sélectionné à l’emplacement actuel. | |
Détacher le volet sélectionné. | |
Masquer le contenu du volet sélectionné. | |
Afficher le contenu du volet sélectionné. | |
Fermer le volet sélectionné. | |
Volets de gauche | Afficher ou masquer les derniers volets épinglés sur le côté gauche de l’interface utilisateur. |
Volets de droite | Afficher ou masquer les derniers volets épinglés sur le côté droit de l’interface utilisateur. |
Volets inférieurs | Afficher ou masquer les derniers volets épinglés en bas de l’interface utilisateur. |
Réinitialiser la mise en page | Restaurer l’emplacement, l’état d’épinglage et la visibilité par défaut des volets. |
Gestionnaire de projet | Afficher ou masquer Organisateur de projets . Par défaut, l’Organisateur de projets est épinglé à gauche de l’interface utilisateur. |
Propriétés | Afficher ou masquer Propriétés . Par défaut, le volet est épinglé en bas à droite de l’interface utilisateur. |
Boîte à outils | Afficher ou masquer Boîte à outils . Par défaut, le volet est épinglé en haut à droite de l’interface utilisateur. |
Connexion | Afficher ou masquer Connexion . Le volet est masqué par défaut. |
Afficher Sortie avec la page Console ouverte. | |
Afficher Sortie avec la page Liste d’erreurs ouverte. | |
Afficher Sortie avec la page Journal ouverte. |
Fournir une réponse