Espace de travail de l'application du contrôleur
L’espace de travail applicatif du contrôleur est la zone principale où vous visualisez, configurez, surveillez et dépannez les contrôleurs
Micro800
dans un projet FactoryTalk Design Workbench
.L’espace de travail de l’application du contrôleur contient l’arborescence et les pages de configuration du
Contrôleur
.Arborescence du contrôleur et page de configuration Général d’un contrôleur Micro870 L70E

Arborescence du contrôleur
L’arborescence du
Contrôleur
répertorie les configurations disponibles pour un contrôleur Micro800
.Les nœuds de l’arborescence du
Contrôleur
varient en fonction du type de contrôleur. Le tableau suivant répertorie les nœuds de l’arborescence du Contrôleur
.Node | Disponible pour |
|---|---|
Général | Tout |
Mémoire | Tout |
Démarrage/Défaut | Tout |
Port série | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Port USB | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Ethernet | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Adressage Modbus | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Adressage MicroLogix | Contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Horloge temps réel | Tout |
Mouvement | Contrôleurs 2080-L50E- xx QBB, 2080-L50E-xx QVB et 2080-L70E-xx QBB(N) |
LCD distant | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E |
Module LCD | Contrôleurs Micro810 LC10 |
Journal de données | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E
|
Recette | Contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70ELa fonction Gérer la recette est disponible lorsqu’une carte SD est ajoutée au contrôleur. |
Page de configuration du contrôleur
Le contenu des pages de configuration des contrôleurs varie en fonction du type de contrôleur et du nœud de l’arborescence sélectionné. Utilisez la page de configuration du contrôleur pour :
- Afficher et configurer les paramètres appropriés du contrôleur actuel.
- Redimensionner la page.
Fournir une réponse