Configuration système requise

FactoryTalk Design Workbench
utilise la même configuration système requise que tous les logiciels
Rockwell Automation®
. Pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité, reportez-vous au Centre de compatibilité et de téléchargement des produits.
Configuration matérielle requise
  • Processeur : Processeur
    Intel® Core™
    i5 Standard Power (i5-3
    xxxx
    ) ou équivalent recommandé. Affectez au moins 2 processeurs lors de l'exécution de
    FactoryTalk Design Workbench
    sur une machine virtuelle.
  • Mémoire RAM : 8 Go minimum
  • Espace du disque dur : 20 Go d'espace libre
  • Lecteur optique : DVD-ROM
Configuration logicielle requise
Les systèmes d’exploitation suivants sont pris en charge et recommandés :
  • Windows Server®
     2025 Standard (OS recommandé)**
  • Windows Server
     2022 Standard (OS recommandé)**
  • Windows®
     11 Entreprise (OS recommandé)
  • Windows
     11 Professionnel (OS recommandé)
  • Windows
     11 Entreprise 2024 LTSC 64 bits (v24H2)
  • Windows
     11 Entreprise IoT 2024 LTSC 64 bits (v24H2)***
  • Windows
     10 Entreprise 64 bits
  • Windows
     10 Professionnel 64 bits
  • Windows
     10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits (v21H2)
  • Windows
     10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits (v1809)
  • Windows
    10 Entreprise IoT 2021 LTSC 64 bits (v21H2)***
  • Windows
     10 2016 LTSB 64 bits
* Les systèmes d’exploitation recommandés sont prioritaires pour les qualifications des correctifs Microsoft avec les logiciels Rockwell Automation.
**
Windows Server
 Les éditions Datacenter sont prises en charge. La principale différence entre les éditions Standard et Datacenter de
Windows Server
est la façon dont Microsoft octroie les licences du système d’exploitation.
Windows Server
Standard inclut un maximum de deux machines virtuelles par licence principale, ce qui la rend adaptée aux environnements faiblement virtualisés. L’édition Datacenter offre un nombre illimité de machines virtuelles par licence principale, ce qui constitue un meilleur rapport qualité-prix pour les déploiements hautement virtualisés ou à l’échelle du cloud.
***
Windows
11 Entreprise IoT LTSC et
Windows
11 Entreprise LTSC sont des équivalents binaires, mais font l’objet d’une licence différente.
Windows
10 Entreprise IoT LTSC et
Windows
10 Entreprise LTSC sont des équivalents binaires, mais font l’objet d’une licence différente.
La politique d’installation des logiciels Rockwell Automation repose sur les informations relatives au cycle de vie des systèmes d’exploitation Microsoft. Si l’état du cycle de vie d’un système d’exploitation touche à sa fin, un message d’avertissement peut s’afficher lorsque vous tentez d’y installer le logiciel Rockwell Automation.
Politique de cycle de vie de Microsoft
Politique d’avertissement de l’installation de Rockwell Automation
Politique de prévention de l’installation de Rockwell Automation
Fixe
Présente un message d’avertissement lors de l’installation sur les systèmes d’exploitation Microsoft qui précèdent de 18 mois la date de fin étendue de Microsoft.
Empêche l’installation sur les systèmes d’exploitation Microsoft qui ont dépassé de six mois la date de fin étendue de Microsoft.
Moderne
Présente un message d’avertissement lors de l’installation sur les systèmes d’exploitation Microsoft qui précèdent de 18 mois la date de retrait de Microsoft.
Empêche l’installation sur les systèmes d’exploitation Microsoft qui ont dépassé de six mois la date de retrait de Microsoft.
Le tableau suivant illustre la manière dont la politique d’installation est appliquée dans les systèmes d’exploitation actuels. Pour obtenir les dernières informations sur la compatibilité, reportez-vous à la Politique de cycle de vie de Microsoft et au Centre de compatibilité et de téléchargement des produits.
Système d’exploitation
Politique de cycle de vie de Microsoft
Date de fin étendue
Date de retrait
Avertissement d’installation
Installation empêchée
Windows
 11 éditions Entreprise et Professionnel
Moderne
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Windows
 10 éditions Entreprise et Professionnel
Moderne
Aucun
14 octobre 2025
14 avril 2024
14 avril 2026
Windows Server
 2025 éditions Standard et Datacenter
Fixe
10 octobre 2034
Aucun
10 avril 2033
10 avril 2035
Windows Server
 2022 éditions Standard et Datacenter
Fixe
14 octobre 2031
Aucun
14 avril 2030
14 avril 2032
Navigateurs pris en charge
  • Google®
    Chrome™ browser
  • Microsoft
    Edge™
  • Mozilla®
    Firefox®
Prise en charge de l’affichage à haute résolution
Le système d'exploitation
Windows
 10 version 1803 ou ultérieure est recommandé pour utiliser ce logiciel avec un affichage haute résolution 2K ou 4K. Pour une expérience utilisateur optimale, assurez-vous d’appliquer le taux de mise à l’échelle 
Windows
recommandé, en particulier pour les écrans 4K. Tout autre taux de mise à l’échelle peut entraîner des problèmes de fonctionnalité de la barre de défilement.
Environnement de test Rockwell Automation
Rockwell Automation teste les produits logiciels en utilisant une configuration standard de systèmes d'exploitation et de logiciels antivirus. Pour plus d'informations, consultez l'ID de document de la base de connaissances : PN24 - Produits logiciels Rockwell et logiciels antivirus.
Exigences de sécurité
Pour apprendre à concevoir un environnement réseau sécurisé, consultez cette publication :
Pour apprendre à mettre en œuvre la sécurité au niveau des applications à l’aide de FactoryTalk Security, consultez cette publication :
  • La Technique d’application de FactoryTalk Security (publication SECURE-AT002) explique comment utiliser FactoryTalk Security pour mettre en œuvre l’authentification et l’autorisation dans votre système d’automatisation industriel et comment appliquer une sécurité spécifique à un produit pour des applications telles que Studio 5000 Logix Designer, FactoryTalk View et FactoryTalk AssetCentre.
Pour apprendre à concevoir et mettre en œuvre une architecture avec une sécurité au niveau des appareils à l’aide de CIP Security, consultez les publications suivantes :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal