Caractéristiques du système

FactoryTalk Design Workbench
version 1.00.00 intègre les fonctionnalités suivantes :
  • FactoryTalk Design Workbench
    prend en charge autant de fonctionnalités de
    Connected Components Workbench™
    que possible, pour une transition fluide. Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
    • Configuration du contrôleur
      • Affichez les informations détaillées du contrôleur.
      • Configurez les paramètres de communication pour le protocole DNP3 (Distributed Network Protocol version 3), le port série, le port USB et le port Ethernet.
      • Configurez les conditions de démarrage hors ligne et d’erreur.
      • Consultez les compteurs de diagnostics et les informations sur les canaux.
      • Gérez les journaux de données et les recettes.
      • Définissez les paramètres d’horloge temps réel.
      • Définissez des associations d’adressage pour Modbus, DNP3 et les commandes de communication des contrôleurs programmables (PCCC).
      • Configurez les paramètres de mouvement, y compris les mouvements de retour.
      • Créez des structures définies par l’utilisateur.
    • Fonctionnalités de Workbench
      • Gérez et organisez les projets.
      • Affichez et modifiez les programmes unitaires (POU) et les paramètres associés dans l’
        Organisateur de projets
        .
      • Ajoutez des appareils à un projet
        FactoryTalk Design Workbench
        .
      • Configurez les propriétés des éléments de projet.
      • Ajustez les paramètres au niveau applicatif.
    • Exécution logique
      • Gérez les POU.
      • Ajoutez et configurez des interruptions.
      • Créez, modifiez ou supprimez des fonctions définies par l’utilisateur ou des blocs de fonctions définis par l’utilisateur.
    • Appareil
      • Les contrôleurs
        Micro800
        suivants sont pris en charge :
        • Micro810
        • L20E
        • L50E
        • L70E
      • Modifiez les contrôleurs dans un projet
        FactoryTalk Design Workbench
        .
      • Ajoutez, configurez ou supprimez des configurations d’E/S pour les contrôleurs
        Micro800
        .
    • Éditeur de programmation et de variables
      • Créez et modifiez des POU dans les éditeurs de programmation de schéma à relais, de diagramme de bloc de fonctions et de texte structuré.
      • Affichez les variables inutilisées et les informations de références croisées.
      • Définissez l’accès des variables aux communications.
      • Ajoutez des variables pour la protection des données.
    • Fonctionnalités en ligne
      • Assemblez des POU et résolvez les erreurs d’assemblage.
      • Téléchargez, transférez ou découvrez des contrôleurs
        Micro800
        .
      • Définissez les chemins de connexion aux contrôleurs
        Micro800
        .
      • Connectez-vous à des contrôleurs
        Micro800
        .
      • Surveillez les variables en ligne.
      • Sécurisez les contrôleurs
        Micro800
        par mot de passe.
    • Prise en charge des sessions multiples
  • Prise en charge de la navigation avec les pilotes USB, Ethernet et DF1.
    FactoryTalk Design Workbench
    version 1.00.00 ne prend pas en charge la recherche d’appareils à partir d’autres appareils physiques via la fonction de pont.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal