Installer FactoryTalk Design Workbench

Suivez les étapes pour installer
FactoryTalk Design Workbench
. Vérifiez que vous disposez des droits d’administrateur dans
Windows
.
CONSEIL:
Pour utiliser le Gestionnaire de configuration du centre logiciel (Software Center Configuration Manager, SCCM), installez-le avec un compte utilisateur ou installez manuellement Visual Studio Shell 2013 avant d’installer
FactoryTalk Design Workbench
.
Pour installer
FactoryTalk Design Workbench
  1. Dans Centre de compatibilité des produits et de téléchargements, téléchargez la version actuelle de
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  2. Dans le package d’installation, double-cliquez sur
    Setup.exe
    .
  3. Sur la page d’accueil, sélectionnez la langue à utiliser pendant le processus d’installation. Par défaut, la langue de votre système est sélectionnée.
  4. Pour installer tous les composants disponibles à l’aide des paramètres recommandés, sélectionnez
    Installer maintenant
    , puis passez à l’étape 9.
  5. Pour sélectionner les composants à installer, sélectionnez
    Personnaliser
    .
  6. Sur la page
    Personnaliser
    , sélectionnez les composants. Trois options peuvent s’afficher :
    • Obligatoire
      (case grisée et cochée) indique que le logiciel sera automatiquement installé pour l’application sélectionnée.
    • Recommandé
      (case cochée) indique les logiciels recommandés par
      Rockwell Automation
      pour l’application. Vous pouvez choisir de décocher ces cases pour ne pas installer ces logiciels.
    • Facultatif
      (case décochée) indique les logiciels que vous pourriez vouloir inclure en fonction de votre système. Cochez les cases pour inclure les logiciels lors de l’installation.
  7. Sélectionnez l’emplacement du logiciel
    Rockwell Automation
    , puis sélectionnez
    Installer
    . L’emplacement par défaut est
    C:\
    .
  8. Dans
    C'est terminé !
    , cliquez sur
    Fermer
    pour quitter l'installation, ou :
    • Cliquez sur
      Résumé de l'installation
      pour consulter les détails de l'installation.
    • Cliquez sur
      S'abonner aux mises à jour
      pour découvrir comment être informé des correctifs du produit par e-mail.
    • Sélectionnez
      Télécharger gratuitement
      pour installer Adobe Acrobat Reader.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal