Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics XX - Sortie
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Indique si le dispositif connecté présente un défaut. |
|
Données incertaines | Réservé | Non |
Défaut de court-circuit | Indique si le canal présente un défaut de court-circuit ou de surintensité. |
|
Défaut d’alimentation LA | Indique si le canal présente un défaut d’alimentation LA. |
|
Défaut d’absence de charge | Indique si le canal présente un défaut d’absence de charge. |
|
Horodatage du dernier défaut | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée. |
Fournir une réponse