Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du dispositif
Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Mode Exécution | Indique l’état de fonctionnement du dispositif. Le mode Exécution est vide lorsque l’application est hors ligne, ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie. |
|
Seuils de diagnostics dépassés | Indique si un seuil de diagnostic a été atteint lors de l’événement. |
|
Comptage de la séquence de diagnostic | Indique le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté. | 0 à 255 |
Auto-test | Indique si le code d’initialisation du produit a détecté une erreur. |
|
Utilisation du CPU | Indique l’utilisation du moteur de calcul. | 0 à 100 % |
Connexions | Indique le nombre de connexions CIP ouvertes. | 0 à 32 767 |
Paquets perdus | Indique la somme cumulée du nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorés dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par le dispositif. | 0 à 2 147 483 647 |
Délais d’expiration | Indique le total cumulé du nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers le dispositif. | 0 à 2 147 483 647 |
Débit de paquets IHM | Indique le nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente. | 0 à 2 147 483 647 |
Débit de paquets ES | Indique le nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 transmis ou reçus par le dispositif pendant la seconde précédente. | 0 à 2 147 483 647 |
Erreurs Ethernet | Affiche la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison Ethernet suivantes :
| 0 à 2 147 483 647 |
Synchronisation temporelle État | Indique si le dispositif est synchronisé avec une horloge maître IEEE 1588. |
|
Synchronisation temporelle Identité de l’horloge maître | Indique l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé. | Nombre hexadécimal de 8 octets |
Synchronisation temporelle Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système | Indique le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système. Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour du protocole PTP (Precision Time Protocol). | -9 223 372 036 854 775 808 …+9 223 372 036 854 775 807 |
Synchronisation temporelle Horodatage du décalage de l’horloge locale | Indique l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée. |
Défaut d’alimentation SA | Indique si le dispositif présente un défaut d’alimentation de l’actionneur de capteur. |
|
Défaut d’alimentation LA | Indique si le dispositif présente un défaut d’alimentation de l’actionneur local. |
|
Défaut interne | Indique si le dispositif présente un défaut interne. |
|
Horodatage de défaut d’alimentation SA Horodatage de défaut d’alimentation LA Horodatage de défaut interne | Affiche l’horodatage du dernier défaut au format YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm .
| Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée. |
Fournir une réponse