Modes de canal de sortie
La protection contre les courts-circuits permet d’éviter les dommages résultant de la génération d’un courant du canal supérieur au niveau de courant maximal que le canal peut gérer.
La protection contre les courts-circuits est disponible sur tous les canaux configurés comme des sorties numériques. Cependant, il existe des différences entre les modes de canal de sortie.
Mode de canal | Canaux |
|---|---|
Sortie numérique, court-circuit | Canaux pairs : 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Sortie numérique, court-circuit, absence de charge | Canaux impairs : 1, 3, 9, 11 |
Sortie numérique, court-circuit de groupe | Canaux impairs : 5, 7, 13, 15 |
Court-circuit de groupe
Lorsque l’un des canaux de court-circuit de groupe rencontre une condition de court-circuit, les trois autres canaux rencontrent un défaut temporaire et se rétablissent automatiquement.
Vous ne pouvez configurer les canaux 5, 7, 13 et 15 que comme Sortie numérique, court-circuit de groupe.
Diagnostics d’absence de charge
Les diagnostics d’absence de charge détectent lorsqu’un fil de signal est déconnecté du canal La balise I.Ptxx.NoLoad indique la présence d’une condition d’absence de charge lorsqu’elle est définie sur 1.
Par défaut, la fonction diagnostic d’absence de charge est désactivée. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la case
Activer les diagnostics d’absence de charge
dans la vue XX - Sortie
.Vous ne pouvez configurer les canaux 1, 3, 9 et 11 que comme sortie numérique, court-circuit, diagnostics d’absence de charge.
Fournir une réponse