Paramètres de l’affichage Affectations de canal
Vous pouvez configurer les paramètres uniquement lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur
Sélectionnable par l’utilisateur
.
CONSEIL:
Lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur
Prédéfini avec IO-Link générique
, le mode sélectionné pour chaque canal est fixe et ne peut pas être modifié.Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Affiche le numéro de port du dispositif de 0…7. |
Canal | Affiche le numéro de canal du dispositif de 0…15. |
Mode sélectionné | Spécifie le mode d’opération du canal. Les valeurs possibles pour les canaux 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 sont les suivantes :
Les valeurs possibles pour les canaux 1, 3, 9 et 11 sont les suivantes :
Les valeurs possibles pour les canaux 5, 7, 13 et 15 sont les suivantes :
|
Modes disponibles | Indique les types de mode disponibles pour le canal.
|
Fournir une réponse