Paramètres de l’affichage Protocole Internet - Module
L’affichage
Protocole Internet - Module
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) | Spécifie le mode de configuration des paramètres IP :
|
Adresse IP du dispositif physique | Spécifie l’adresse utilisée par le protocole IP pour acheminer les informations vers et depuis le dispositif. |
Masque de sous-réseau | Spécifie une extension du schéma d’adresse IP qui permet à un site d’utiliser un seul ID de réseau pour plusieurs réseaux physiques. |
Adresse de la passerelle | Spécifie l’adresse du dispositif de passerelle utilisée pour connecter des réseaux physiques individuels dans un système de réseaux. |
Adresse du serveur DNS principal | Spécifie l’adresse IP du serveur DNS principal contenant la copie maître des données. |
Adresse du serveur DNS secondaire | Spécifie l’adresse IP du serveur DNS secondaire contenant une copie des données en cas d’indisponibilité du serveur DNS principal. |
Nom de domaine | Spécifie le nom qui identifie le domaine dans lequel réside le dispositif |
Nom d’hôte | Spécifie la chaîne d’identification unique pour le dispositif. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières informations du dispositif. |
Définir | Écrit les modifications en attente sur le dispositif. |
Copier à partir du module A | Remplit la configuration des paramètres IP du module A en fonction du type de connexion et du mode de configuration des paramètres IP du module B. Copier à partir du module A n’est disponible qu’en mode scrutateur et quand Configurer manuellement les paramètres IP est sélectionné. |
Copier à partir du module B | Remplit la configuration des paramètres IP du module B en fonction du type de connexion et du mode de configuration des paramètres IP du module A. Copier à partir du module B n’est disponible qu’en mode scrutateur et quand Configurer manuellement les paramètres IP est sélectionné. |
Fournir une réponse