Affichage Connexion

Utilisez l’affichage
Connexion
pour définir le comportement de l’automate par rapport au dispositif.
  • Sélectionnez un intervalle entre paquets requis.
  • Si compatible, choisir une connexion Unicast ou Multicast sur EtherNet/IP
  • Si compatible, choisir une connexion planifiée ou non planifiée sur ControlNet.
  • Si compatible, sélectionnez un déclencheur d’entrée.
  • Choisir de bloquer le dispositif.
  • Configurer l’automate de sorte que la perte de connexion avec ce dispositif provoque un défaut majeur de l’automate.
  • Si compatible, activez les diagnostics automatiques.
  • Afficher les défauts de connexion.
    CONSEIL:
    Les données de l’affichage
    Connexion
    proviennent directement de l’automate et affichent des informations sur les conditions de la connexion entre l’automate et le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal