Paramètres Diagnostics canal0x
Diagnostics canal0x
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
Un défaut existe | Indique si le dispositif présente un défaut. |
|
Données incertaines | Indique que le dispositif fonctionne en dehors de la plage de fonctionnement désignée ou que les données sont sous contrôle manuel ou d’outrepassement. |
|
Alimentation externe | Indique si une alimentation externe est présente sur le canal. |
|
Défaut de court-circuit | Indique si un défaut de court-circuit ou de surintensité (le courant d’une sortie est supérieur au niveau de courant maximum que le canal peut supporter) est présent sur le canal. |
|
Défaut d’absence de charge | Indique si le canal présente un défaut d’absence de charge (un fil de signal est déconnecté de la sortie ou le RTB a été retiré du dispositif). |
|
Défaut de fil coupé | Indique si le canal présente un défaut de fil coupé (un fil de sortie est déconnecté). |
|
Horodatage de défaut (dernier défaut : court-circuit, absence de charge, fil coupé, température excessive). | Indique l’horodatage du défaut au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS.mmm.
| Une durée correcte ou Aucune en l’absence de durée d’événement enregistrée. |
Défaut de température excessive de module | Indique si le dispositif fonctionne à une température dépassant ses limites de fonctionnement. |
|
Plage | Indique la plage du dernier canal calibré. | -10V à 10V 0V à 5V 0V à 10V 1V à 5V 0 mA à 20 mA 4 mA à 20 mA -100 mV à 100 mV 1 ohms à 500 ohms 2 ohms à 1000 ohms 4 ohms à 2000 ohms 8 ohms à 4 000 ohms |
Gain | Indique le gain de calibrage du canal par rapport au dernier calibrage correct. | Valeur à virgule flottante de 32 bits |
Décalage | Indique le décalage de calibrage du canal par rapport au dernier calibrage correct. | Valeur à virgule flottante de 32 bits |
Fournir une réponse