Paramètres de l’affichage Canal0x (5069-OF4/OF8)
L’affichage
Canal0x
du dispositif 5069-OF4/OF8 inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver le canal | Désactive le canal lorsqu’il ne doit pas être utilisé. De ce fait, aucun rapport de défaut (absence de charge ou de fil coupé, par exemple) erroné n’est produit et l’allumage du FLT LED de ce canal est ainsi évité. |
Type de sortie | Définit le type de sortie du canal. Les options disponibles sont :
|
Plage de sortie | Définit la plage de sortie du type de sortie Courant ou Tension. |
Décalage de canal | Pour compenser toute erreur de fonctionnement de l’actionneur, le dispositif permet d’ajouter un décalage à la valeur du canal de sortie envoyée par l’automate. Les valeurs sont saisies en unités d’ingénierie (Engineering Units, EU). La valeur par défaut du décalage de canal est de 0,0. |
Maintenir pour initialisation | Indique à la sortie physique de maintenir son état actuel jusqu’à ce que la valeur commandée par l’automate corresponde à la valeur du bornier à vis de sortie, à 0,1 % de la pleine échelle. Cette fonction permet d’éviter les pics de sortie lors de la transition du mode Programme au mode Exécution, lors de la récupération d’un état de défaut ou lors de la mise sous tension. |
État de sortie en mode Programme Maintenir le dernier état | Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant de passer en mode Programme. Une fois la durée définie écoulée, la sortie prend la valeur État de défaut final , saisie en unités d’ingénierie. |
État de sortie en mode Programme Valeur définie par l’utilisateur | Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal. |
En cas d’échec de la communication en mode Programme Laisser les sorties à l’état de mode Programme | Force la sortie à agir comme défini dans la sélection État de sortie en mode programme . |
En cas d’échec de la communication en mode Programme Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut | Force la sortie à agir comme défini dans la sélection État de sortie en mode défaut . |
Unités d’ingénierie | Définit les unités de mesure utilisées pour le canal. |
Signal haut | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.Le Signal haut doit être supérieur au Signal bas . |
Ingénierie haute | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
Signal bas | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond au Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle. |
Ingénierie basse | Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle. |
État de sortie en mode Défaut Maintenir le dernier état | Indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant la perte de communication. |
État de sortie en mode Défaut Valeur définie par l’utilisateur | Force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal. |
Durée de l’état de défaut | Détermine la durée de conservation de la valeur du paramètre Valeur de défaut avant le passage à l’état de défaut final. |
Valeur de l’état de défaut final | Définit la valeur, en unités d’ingénierie, que prend la sortie après l’expiration de la Durée de l’état de défaut. |
Diagnostics | Ouvre Diagnostics Canal0x pour afficher les informations des diagnostics du canal. |
Fournir une réponse