Impossible de modifier la définition du dispositif
Messages d’erreur possibles :
- Impossible de modifier la définition du dispositif. La taille limite d’entrée sera dépassée.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. La taille limite de sortie sera dépassée.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. La taille limite de configuration sera dépassée.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. Les tailles limites d’entrée et de sortie seront dépassées.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. Les tailles limites d’entrée et de configuration seront dépassées.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. Les tailles limites de sortie et de configuration seront dépassées.
- Impossible de modifier la définition du dispositif. Les tailles limites d’entrée, de sortie et de configuration seront dépassées.
Cause et solution possibles :
- Une ou plusieurs limites de taille (entrée, sortie ou configuration) ont été dépassées. La taille est la somme des variables de commande, des variables de dispositif et des variables dynamiques.
- Retirez une variable de commande ou de dispositif ou réduisez le nombre de variables dynamiques.
Les tailles limites d’entrée et de sortie sont de 228 octets. La taille limite de configuration est de 350 octets.
Fournir une réponse