Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement de FactoryTalk® PharmaSuite® 12.00. La dernière version de son système de gestion de la production (MES) est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des environnements de fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique réglementés. Elle permet aux entreprises de simplifier la gestion de leurs systèmes, d’accélérer leurs déploiements et d’adapter leur production plus efficacement.
Tandis que l’industrie s’efforce d’accélérer la cadence sans compromettre la conformité, BioPhorum a identifié les limites des solutions MES actuelles, jugées coûteuses, lentes à mettre en œuvre et manquant de la flexibilité nécessaire pour les opérations modernes. PharmaSuite 12.00 apporte une réponse précise à ces problématiques en offrant une plateforme simplifiée, configurable et évolutive pour la production réglementée dans le secteur des sciences de la vie.
Grâce à son architecture modulaire et à ses nouvelles fonctionnalités compatibles avec le cloud, la dernière version du système MES permet aux fabricants de gagner en agilité pour s’adapter rapidement aux évolutions des exigences de production. Elle propose également des fonctions de cybersécurité améliorées pour satisfaire aux normes strictes de conformité et d’intégrité des données, des impératifs dans les environnements réglementés du secteur des sciences de la vie.
« PharmaSuite 12.00 marque une avancée significative pour accompagner les fabricants du secteur des sciences de la vie dans leur transition vers une production modulaire et numérique tout en maintenant un niveau d’excellence en termes de performances, de disponibilité, de conformité et de sécurité », déclare Martin Petrick, directeur commercial, MES chez Rockwell Automation. « Grâce à la flexibilité de déploiement dans le cloud, sur site ou dans des modèles hybrides, les fabricants peuvent faire évoluer leurs opérations plus rapidement, simplifier les déploiements à l’échelle mondiale et réduire les délais et les coûts de validation. »
FactoryTalk PharmaSuite 12.00 : principales nouveautés
- Déploiement cloud : exécution dans Kubernetes à l’aide de conteneurs Linux, ce qui rend la configuration et la maintenance plus rapides et plus fiables
- Nouvel outil de configuration (MICKA) : automatisation des étapes d’installation et de validation, réduisant les tâches manuelles dans les environnements réglementés
- Conception modulaire : utilisation de composants conteneurisés pour simplifier les installations multisites et standardiser les déploiements de systèmes
- Surveillance intégrée : outils centralisés pour une détection précoce des problèmes et un dépannage accéléré
- Cybersécurité renforcée : conception basée sur des pratiques de développement sécurisées et certifiées pour répondre aux normes de l’industrie
- Mises à jour simplifiées : nouveau moteur de mise à jour pour maintenir les systèmes avec les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité
Forte de plus de 15 ans de développement continu et d’expertise industrielle, FactoryTalk PharmaSuite 12.00 témoigne de l’engagement de Rockwell Automation à fournir aux fabricants de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques une plateforme MES moderne et conforme aux réglementations. La solution soutient une production évolutive, un déploiement rapide et la réalisation de leurs objectifs de transformation numérique.
Cliquez ici pour en savoir plus sur FactoryTalk PharmaSuite.