Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

Les nouveaux modules d’E/S simplifient les connexions des dispositifs en zones dangereuses

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Les nouveaux modules d’E/S simplifient les connexions des dispositifs en zones dangereuses hero image

Les fabricants industriels peuvent se connecter plus facilement et plus efficacement aux équipements situés en zones dangereuses grâce aux nouveaux modules Allen-Bradley 1718 Ex I/O de Rockwell Automation.

Les modules d’E/S distribuées disposent de fonctions de sécurité intégrées et fournissent la connectivité EtherNet/IP aux équipements de terrain situés en environnements dangereux classés Zone 0 et 1. Les modules 1718 Ex I/O réduisent le câblage dans les applications industrielles car ils peuvent être montés en Zone 1. Ces modules d’E/S peuvent également économiser de l’espace grâce à la conception compacte des E/S pour le montage en châssis, qui inclut à la fois la source d’alimentation principale et une source d’alimentation redondante, en option dans le châssis.

Les différentes options de châssis et tailles de logement permettent aux utilisateurs d’adapter les modules 1718 Ex I/O afin de satisfaire à une large plage de configurations système requises. Des profils complémentaires dans l’application Studio 5000 Logix Designer facilitent la configuration des modules. Un adaptateur EtherNet/IP double port qui permet une topologie en anneau de niveau dispositif (DLR) peut améliorer la résilience du réseau.

Les modules 1718 Ex I/O sont conçus pour les applications dangereuses que l’on trouve dans les secteurs industriels tels que la pétrochimie et l’agroalimentaire. Une armoire certifiée ATEX est obligatoire pour pouvoir monter les modules 1718 Ex I/O dans un environnement ATEX Zone 1. Pour offrir une solution complète, Rockwell Automation collabore avec son partenaire Encompass, Pepperl+Fuchs, qui propose des armoires certifiées Zone 1.

La gamme d’E/S distribuées avec des fonctions de sécurité intégrées d’Allen-Bradley comprend également la famille de produits 1719 Ex I/O, qui est certifiée pour un montage en zones dangereuses de Classe I, Division 2 (Amérique du Nord) et en Zone 2 (dans le monde).

Publié 17 août 2020

Sujets: Automatisation et commande industrielles Modules d'E S

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

S'inscrire

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Les nouveaux modules d’E/S simplifient les connexions des dispositifs
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose