Loading
Points forts du produit | 23 octobre 2025

Rockwell Automation lance les nouveaux automates Micro820 L20E

Les derniers automates Micro800™ apportent des améliorations qui permettent une configuration plus rapide des machines, une connectivité améliorée et une intégration système plus intelligente

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue de face de l’automate Micro820 Allen-Bradley, référence 2080-L20E-20QBB, sur un tableau

Les nouveaux automates Allen-Bradley® Micro820® L20E offrent des performances et une connectivité accrues dans le même format compact. Conçus pour simplifier l'intégration et accélérer la mise en service, ces automates peuvent aider les constructeurs de machines à améliorer leur productivité opérationnelle et à commercialiser rapidement leurs produits.

Basés sur les automates LC20 existants avec des capacités supplémentaires, les nouveaux automates L20E offrent des performances améliorées pour l’exécution du programme, la réponses des E/S et la communication. Grâce à la prise en charge de la messagerie implicite de classe 1 pour un maximum de quatre stations, ces nouveaux automates permettent des connexions de communication plus efficaces, améliorant ainsi la commande en temps réel et la fiabilité entre les dispositifs. De plus, le port USB Type C moderne rationalise la configuration initiale des machines, ce qui permet de gagner du temps d’ingénierie.

Compatibles avec la version 23 du logiciel Connected Components Workbench™ et la version 1 ou ultérieure du logiciel FactoryTalk® Design Workbench™, ces derniers micro-automates permettent aux utilisateurs de tirer parti des fonctionnalités avancées dans un environnement de programmation intuitif.

Dernier-né de la gamme Micro800, l’automate Micro820 L20E offre des capacités qui rendent le développement de machines intelligentes plus simple, plus rapide et plus rentable.

Publié 23 octobre 2025


Sujets: FactoryTalk Connected Components Workbench Systèmes de commande Micro
Actualité associée
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left La gamme Micro800 Allen-Bradley s’élargit avec le L20E
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose