Loading
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity

Interfaces homme-machine pour la fabrication intelligente

Rockwell Automation dévoile une nouvelle gamme de clients légers et d'ordinateurs industriels à architecture ouverte

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Communiqué de Presse
Recent ActivityRecent Activity
Interfaces homme-machine pour la fabrication intelligente
Rockwell Automation dévoile une nouvelle gamme de clients légers et d'ordinateurs industriels à architecture ouverte

Partager:

LinkedInLinkedIn
TwitterTwitter
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Le portefeuille VersaView 5000 offre des solutions de visualisation modernes pour la fabrication intelligente.

Les industriels sont confrontés à l'obsolescence de leurs applications d'interface homme-machine (IHM) basées sur des systèmes d'exploitation vieillissants. La nouvelle gamme VersaView 5000 d'Allen-Bradley (Rockwell Automation) avec ses ordinateurs industriels, clients légers et moniteurs, permet aux industriels de moderniser leurs applications IHM autonomes ou distribuées pour s’inscrire dans l'ère de la fabrication intelligente.

« Notre portefeuille VersaView 5000 rassemble des ordinateurs industriels et IHM à architecture ouverte de toute dernière génération », annonce Chris Mason, responsable produit de Rockwell Automation pour les écrans et ordinateurs industriels. « Une conception fondée sur une architecture offre aux fabricants une plus grande liberté quant aux choix du logiciel à installer pour répondre à leurs besoins. Notre portefeuille comprend également des écrans Full HD, les plus grands que nous ayons proposés jusqu'ici. Ils présentent davantage d'informations et peuvent reproduire les affichages de la salle de commande au niveau de l'atelier pour un partage plus efficace des données.»

Le portefeuille VersaView 5000, qui fait partie des offres informatiques évolutives de Rockwell Automation, se compose de cinq produits : les ordinateurs VersaView 5400 (en versions avec et sans écran), les clients légers VersaView 5200 (en versions avec et sans écran) et les écrans VersaView 5100. Les écrans se déclinent en affichages bord à bord en verre, dans une nouvelle dimension 22 pouces, en Full HD et en multitactile 10 points afin d'optimiser la productivité des opérateurs.

Le portefeuille VersaView 5000, qui fait partie des offres informatiques évolutives de Rockwell Automation, se compose de cinq produits : les ordinateurs VersaView 5400 (en versions avec et sans écran), les clients légers VersaView 5200 (en versions avec et sans écran) et les écrans VersaView 5100. Les écrans se déclinent en affichages bord à bord en verre, dans une nouvelle dimension 22 pouces, en Full HD et en multitactile 10 points afin d'optimiser la productivité des opérateurs.

Associés au logiciel FactoryTalk View Site Edition de Rockwell Automation dans les applications distribuées, les ordinateurs industriels VersaView 5400 assurent une conformité à moindre coût avec la réglementation 21 CFR partie 11. Le logiciel stocke, traite et transmet les enregistrements et les signatures électroniques, permettant l'identification des collaborateurs à l'origine des changements. Cette identification est primordiale dans certains secteurs d'activité fortement réglementés, comme les sciences de la vie.

Les clients légers VersaView 5200, les premiers de Rockwell Automation, sont spécialement conçus comme solution complémentaire du logiciel ThinManager de la marque. Le logiciel gère de manière centralisée le contenu et la visualisation pour chaque aspect des opérations industrielles. Il peut contribuer à réduire les temps d'arrêt et de maintenance en simplifiant la gestion de tous les appareils et utilisateurs. Le logiciel bénéficie en outre de la technologie Relevance de Rockwell Automation qui utilise la localisation pour fournir les informations pertinentes au bon collaborateur, quand et où il en a besoin.


Accompagnés du logiciel ThinManager, les clients légers VersaView 5200 reçoivent les informations dès qu'ils sont branchés. Aucune configuration n'est nécessaire, ce qui accélère le remplacement des équipements. Le stockage des informations sur un serveur, et non en local, prémunit contre les pertes de données stratégiques en cas de problème avec un équipement. Le logiciel ThinManager inclut par ailleurs une authentification utilisateur à plusieurs facteurs avec la technique de la biométrie notamment (analyse des empreintes digitales).

Outre le nouvel affichage 22 pouces, le portefeuille VersaView 5000 comporte des options 12, 15 et 19 pouces. Tous les écrans disposent de la fonctionnalité multitactile 10 points.

Les solutions VersaView 5000 présentent l'avantage supplémentaire de solliciter moins d'interventions de maintenance. Leur supercondensateur limite le besoin de remplacer les batteries et la logistique des transports aériens est simplifiée. L'écran tactile en verre, avec son affichage bord à bord, facilite les nettoyages en éliminant les dépôts de résidus, habituels sur les systèmes classiques.

Publié 8 janvier 2018


Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Société Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse Chevron RightChevron Right