Shangdong Shenzhou Machinery Co. Ltd fabrique et entretient des grues industrielles depuis 1989. Ses produits sont largement utilisés dans la fabrication d'équipements, la fabrication de papier, l'énergie et l'énergie électrique, les automobiles et les navires, le traitement des métaux, l'aérospatiale et la fabrication d'acier, entre autres domaines.
- Construisez une grue intelligente sans personnel pour améliorer la sécurité du personnel et des équipements et accroître l'efficacité opérationnelle
- Solution d'automatisation de grue basée sur les contrôleurs ControlLogix™ et le variateur c.a. basse tension PowerFlex® 755TR avec la technologie TorqProve™ pour vérifier la commande de la charge, la capacité anti-balancement et la capacité de régénération
- Réduction à zéro du risque de pincement du personnel
- Augmentation de la capacité d'expédition quotidienne de 10–30 %
- Précision de position élevée : dans la plage de (3 mm)
- Augmentation de l'efficacité de 5–10 %
Défi
Modernisation des opérations de grue
La grue est l'un des équipements les plus anciens et les plus importants dans la production industrielle et la logistique. La commande traditionnelle des grues aériennes est effectuée manuellement. Les charges lourdes et le fonctionnement manuel peuvent entraîner des problèmes de sécurité pour le personnel ou l'équipement. Ce type d'opération est également inefficace.
La mise à niveau de la commande de grue pour la rendre intelligente et sans pilote a le potentiel d'accélérer la transformation numérique dans les industries lourdes.
Solution
Optimisation de la productivité et de la sécurité grâce à l'automatisation des grues
Shenzhou Machinery a approché Rockwell Automation avec pour objectif de développer une solution pour exploiter des grues à portique non pilotées et intelligentes. La solution devait offrir sécurité, fiabilité et productivité aux clients qui l'utiliseraient, et devait inclure des fonctionnalités telles que la commande anti-balancement, la commande de décalage (commande flottante), le positionnement précis et des commandes opérateur intuitives. Bien que la solution ait été initialement destinée aux entrepôts de matériaux et à l'élimination des déchets, Shenzhou souhaitait une solution pouvant être appliquée partout où des grues à portique sont utilisées.
Rockwell Automation a développé une solution de système de grue aérienne intelligente basée sur Allen-Bradley® CompactLogix™, PowerFlex® 755TR, interfaces opérateur PanelView™ Plus 7 évoluées (IHM), codeurs, capteurs et réseau sans fil.
Les Allen-Bradley CompactLogix servent de « cerveau » à la grue et fournissent une commande logique intégrée et une commande de mouvement efficace.
Le PowerFlex 755TR commande à la fois la position et la vitesse de la grue. Les capacités anti-balancement intégrées améliorent la sécurité et l'efficacité en réduisant le balancement d'une charge en mouvement. La commande TorqProve permet de vérifier la commande d'une charge dans les applications de levage. En outre, le variateur possède des capacités de régénération, qui permettent de transférer l'énergie stockée vers la ligne d'alimentation entrante, réduisant ainsi la consommation d'énergie. Enfin, le variateur possède une fonction de maintenance préventive intégrée qui peut identifier les problèmes de maintenance et alerter le personnel de maintenance avant qu'un arrêt ne se produise. Cette fonction surveille la température de fonctionnement, la tension et le courant, tout en calculant la durée de vie restante des composants clés.
Les données en temps réel recueillies auprès des codeurs et des capteurs sont transmises sans fil via EtherNet IP et rendues visibles aux opérateurs. Ces informations peuvent être utilisées pour identifier les problèmes et mettre en œuvre rapidement des correctifs.
Résultat
Une génération plus intelligente et plus efficace de grues industrielles
Le système de grue intelligente prend en charge le mode de commande manuelle, le mode de commande à distance par écran tactile IHM, le mode simulation et le mode de commande autonome avec le système de gestion d'entrepôt. Les opérateurs sur site ne sont plus positionnés sous les grues. Désormais, ils sont assis en toute sécurité dans une salle de commande à distance pour surveiller le fonctionnement de la grue – réduisant ainsi à zéro la possibilité de points de pincement du personnel.
La solution de grue autonome peut effectuer le chargement de matériaux, la collecte, le stockage intelligent, la décharge de matériaux et les préparatifs pour le stockage et la prise sans intervention humaine – libérant ainsi les opérateurs pour s'occuper de questions plus critiques et augmentant la capacité d'expédition quotidienne de 10–30 %.
Le fonctionnement de la grue est optimisé grâce à la technologie anti-balancement PowerFlex 755TR. La solution offre une précision de position de ± 3 mm. La réduction du balancement et l'optimisation de la commande améliorent l'efficacité globale de la grue de 5–10 %.
La consommation d'énergie est réduite grâce aux capacités de régénération intégrées.
Et peut-être plus important encore, le système peut être facilement intégré aux systèmes de fabrication ou aux systèmes d'automatisation d'entrepôt.
He Wei, président de Shandong Shenzhou Machinery Co. Ltd., a parlé en termes élogieux des résultats. « Les solutions numériques de Rockwell Automation ont répondu à nos besoins et nous ont grandement aidés à développer une grue intelligente sans opérateur. Nous continuerons à travailler avec Rockwell Automation à l'avenir pour appliquer notre expérience et nos solutions réussies à une gamme plus large de produits. Une telle approche vise à accélérer la transformation numérique et l'intellectualisation, et à renforcer davantage notre avantage concurrentiel clé. »
En savoir plus sur la solution de grue intelligente Rockwell Automation ici.
Publié 29 novembre 2023