Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Améliorez votre stratégie de manutention avec les robots mobiles autonomes

Découvrez comment les robots mobiles autonomes aident les fabricants à déplacer les matériaux dans l’usine plus rapidement, à moindre coût et en toute sécurité.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
OTTO 1500 AMR chez Mauser Packaging vue de face

Dans le paysage actuel de l’entreposage et de la logistique, la flexibilité est essentielle.

La fabrication et la manutention évoluent plus rapidement que jamais. Des pressions, telles que la pénurie de main-d’œuvre, l’évolution des assortiments de produits et les fluctuations de la demande, exercent une pression sur le secteur, entraînant souvent des goulots d’étranglement ou des temps d’arrêt.

De plus, la manutention peut représenter jusqu’à 25 % des coûts de la main-d’œuvre affectée à la fabrication et 15 % des coûts de fabrication globaux.

Par conséquent, les entreprises cherchent des possibilités pour faire circuler les matériaux différemment, en adoptant des moyens qui leur permettent de s’adapter à une réduction du personnel et à une plus grande variation de la demande.

Une tendance se précise clairement : la manutention flexible basée sur l’IA. Les établissements s’écartent des approches de manutention figées. Ils investissent dans des systèmes et équipements qui s’adaptent à une demande imprévisible et modifient les besoins en termes de fabrication et d’exécution juste-à-temps. Alors que plusieurs technologies apportent de la flexibilité, y compris la technologie de transport par chariot indépendant, les robots mobiles autonomes offrent de nombreux avantages intéressants.

Les robots mobiles autonomes pourraient bien apporter la solution de manutention flexible nécessaire à votre entrepôt ou votre usine.

1. Que sont les robots mobiles autonomes ?

Les robots mobiles autonomes sont des véhicules de manutention autonomes intelligents capables de prendre des décisions en temps réel dans des environnements complexes et dynamiques. Contrairement aux véhicules à guidage automatique qui suivent un chemin fixe guidés par des codes QR ou une bande magnétique, les robots mobiles autonomes se déplacent indépendamment. En utilisant des capteurs, des caméras et des algorithmes avancés alimentés par l’intelligence artificielle pour pouvoir fonctionner dans leur environnement, les robots mobiles autonomes génèrent leur propre chemin, et détectent et évitent les obstacles de façon indépendante. Cette capacité d’auto-navigation permet aux robots mobiles autonomes d’être déployés de manière plus flexible pour la fabrication ou l’entreposage que les véhicules à guidage automatique ou les convoyeurs fixes, ce qui les rend idéaux pour les environnements dynamiques de manutention.

2. Comment les robots mobiles autonomes peuvent-ils améliorer la productivité de la manutention ?

Étant donné que les robots mobiles autonomes ne sont pas sur un chemin de navigation fixe, les opérateurs peuvent facilement ajuster les flux de travail de manutention des robots mobiles autonomes en fonction de l’évolution des besoins opérationnels. De plus, la capacité d’utilisation des robots mobiles autonomes dans de multiples applications permet de créer de nouveaux flux de travail pour l’automatisation de la manutention.

Par exemple, un chariot élévateur autonome peut être utilisé pour le dégagement de voies et le transport de dock à dock, tandis que les robots mobiles autonomes à plateau sont parfaits pour la livraison côté ligne et le retrait de produits finis. Cette flexibilité peut être augmentée en employant les robots mobiles autonomes sur différentes installations et en les redéployant à la demande.

Les robots mobiles autonomes peuvent améliorer la productivité globale d’une installation en fonctionnant en continu pendant six heures ou plus sans recharge, ce qui se traduit par un flux de matériaux régulier.

Les fabricants peuvent aborder cette nouvelle approche de la manutention en pilotant tout d’abord un ou deux robots mobiles autonomes pour confirmer leur valeur sur le terrain et susciter de l’engouement pour l’automatisation.

Si les fabricants augmentent le nombre de robots mobiles autonomes et les déploient en flotte, les avantages s’accroissent de façon exponentielle. Les robots mobiles autonomes permettent d’améliorer la sécurité sur le lieu de travail, d’optimiser le flux de matériaux et de combler les déficits de main-d’œuvre. L’affectation de robots mobiles autonomes à des tâches répétitives permet aux entrepôts d’orienter les employés vers des rôles décisionnels plus précieux. Cela améliore l’efficacité opérationnelle et le moral des employés. De plus, les robots mobiles autonomes contribuent à améliorer la sécurité en réduisant les points de contact manuels et le risque de blessure des employés.

Sur les marchés au recrutement difficile, les robots mobiles autonomes aident les installations à rester opérationnelles tout en favorisant l’efficacité.

3. Quel est le degré d’intuitivité du logiciel de gestion de parcs de robots mobiles autonomes ?

Un logiciel de gestion de parcs est essentiel pour gérer la manutention pilotée par robot mobile autonome. Ce logiciel coordonne le bon robot mobile autonome pour la bonne tâche et au bon moment. Il configure des règles de trafic sur une carte gérée de manière centralisée, distribuée à tous les robots mobiles autonomes dans l’entrepôt ou l’unité de fabrication.

Le logiciel de gestion de parcs est également le point de connexion pour l’intégration des installations. Les instructions des systèmes ERP, WMS ou MES sont transférées au parc via un logiciel, ce qui permet aux robots mobiles autonomes d’effectuer des transferts de matériaux avec l’équipement de l’installation.

Un logiciel de gestion de parcs solide dispose d’un outil de gestion des données et d’analyse puissant pour vous aider à analyser le système, à identifier proactivement les risques et à améliorer votre flux de matériaux. Le tableau de bord de la solution permet de communiquer l’état de votre système en temps réel, de la visualisation des indicateurs de performance clés à l’analyse approfondie de robots mobiles autonomes spécifiques ou de tâches exploitables, en passant par l’identification de goulots d’étranglement.

4. Comment les robots mobiles autonomes s’intègrent-ils dans votre stratégie numérique ?

Les robots mobiles autonomes sont de puissantes sources de données au sein de vos opérations numériques. Les données de performance en temps réel des robots mobiles autonomes permettent aux opérateurs de visualiser rapidement l’efficacité du flux de matériaux. Ces données peuvent être analysées pour apporter des améliorations à l’échelle de l’installation et, en intégrant les données à vos systèmes d’entreprise, vous pouvez optimiser les performances de bout en bout.

Par exemple, vous pouvez découvrir que les tâches urgentes ne sont pas réalisées dans les délais et utiliser les données de télémétrie pour améliorer la priorisation des commandes. Vous pouvez remarquer que les goulots d’étranglement des robots se produisent fréquemment à certains endroits. Dans ce scénario, une analyse évoluée pourrait dégager des moyens de réduire les encombrements et le retour au flux de production voulu.

La combinaison des données issues des robots mobiles autonomes et du reste de votre installation peut également orienter l’optimisation des performances de bout en bout pour l’ensemble de vos opérations. Par exemple, vous pouvez construire un jumeau numérique de votre installation, essayer différentes approches sans risque et détecter de petits changements ayant un impact important. Quel que soit votre objectif, l’ajout de données issues des robots mobiles autonomes à votre stratégie numérique peut permettre d’améliorer la productivité.

Les robots mobiles autonomes permettent d’améliorer la logistique des entrepôts.

La manutention flexible est une nécessité. La question est de savoir comment y parvenir. Les robots mobiles autonomes pourraient être la solution. Alors que les robots mobiles autonomes étaient considérés comme des technologies de pointe il y a encore quelques années, leur adoption a augmenté de façon exponentielle au cours de la dernière décennie.

Les robots mobiles autonomes ont permis à Mauser Packaging Solutions de multiplier par six son flux de production par rapport à son ancien système de véhicules à guidage automatique. Faurecia Interior Systems a amélioré la sécurité et a obtenu un retour sur investissement dans les 11 mois. Pour en savoir plus sur les avantages en matière de sécurité et de productivité des robots mobiles autonomes pour les fabricants internationaux, consultez d’autres études de cas ici.

Grâce à un parc complet de robots mobiles autonomes, OTTO Motors de Rockwell Automation aide les responsables de la fabrication et de l’entreposage à mettre en œuvre la solution de robots mobiles autonomes adaptée à leurs besoins en matière de manutention. OTTO Motors a été nommée l’une des meilleures entreprises de robots mobiles autonomes.

Pour les entreprises à la recherche d’une assistance élargie en matière de solutions numériques, les experts de Kalypso, une filiale de Rockwell Automation, aident au développement de solutions de bout en bout pour atteindre les objectifs de production connectée.

Publié 17 janvier 2024

Sujets: Advanced Motion & Robotics Centre de traitement des commandes Technologie de chariot indépendant

Linda Freeman
Linda Freeman
Commerce & Entertainment Industry Manager, Rockwell Automation
With 25+ years of industrial automation experience, Linda guides clients in applying advanced technology and supports warehousing and logistics roadmap discussions. She is certified a Functional Safety Engineer & Cyber Security Specialist by TUV Rheinland, and a Fellow of Society of Women Engineers.
Contact:
EmailEmail
Michael Lennard
Michael Lennard
Warehouse & Logistics Industry Consultant, Rockwell Automation
Michael Lennard is a Warehouse & Logistics industry consultant for Rockwell Automation. He focuses on helping companies be more flexible, productive and secure in their supply chain operations.
Contact:
EmailEmail
Evan Kaiser
Evan Kaiser
Vice President, Global OEMs, Rockwell Automation
Evan serves as Rockwell Automation’s Global Industry Director for Warehousing, Logistics and Material Handling. With 30 years of experience at Rockwell Automation, Evan has a broad knowledge of automation solutions and how they apply into the Warehousing and Logistics segment.
Poonam Choudhary
Poonam Choudhary
Product Marketing Manager, OTTO Motors by Rockwell Automation
Poonam, in her role as the Product Marketing Lead at OTTO Motors by Rockwell Automation, is passionate about introducing innovative solutions to the market, addressing manufacturing and warehousing challenges.
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations ainsi que des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Améliorez votre stratégie de manutention avec les robots mobiles autonomes
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose