Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Comment un contacteur peut-il permettre une réduction des coûts lors de la conception d’un panneau ?

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Comment un contacteur peut-il permettre une réduction des coûts lors de la conception d’un panneau ? hero image

Travail d'ingénierie. Travail d'installation. Gros blocs d'alimentation. Gros transformateurs. Panneaux énormes. Une quantité immense d'énergie pour alimenter l'électronique.

Lorsque vous examinez cette liste, le prix de votre panneau gonfle-t-il alors que vous préféreriez dépenser cet argent ailleurs ?

Lorsque vous pensez à la réduction des coûts, votre esprit saute probablement à des choses comme la réduction du câblage, ou une installation et des tests plus rapides. Très probablement, les « contacteurs » ne sont pas la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous essayez d'économiser de l'argent.

Cependant, les contacteurs modernes sont désormais conçus pour offrir une réduction des coûts que vous devriez envisager lorsque vous essayez de réduire les coûts de votre panneau. Mais comment un contacteur peut-il vous faire économiser de l'argent ? Il existe un certain nombre de fonctionnalités intégrées aux contacteurs modernes pour optimiser votre budget.

Bobine universelle

La première caractéristique que proposent les contacteurs modernes est une bobine électronique universelle à large plage. Traditionnellement, les contacteurs avaient une bobine pour l'alimentation c.a. ou c.c.

Pour concevoir un panneau, vous deviez rechercher dans une multitude de références de produits pour trouver la bobine qui correspondait aux besoins spécifiques de votre application. Pour chaque contacteur nécessaire, vous deviez passer un temps précieux à examiner de nombreuses bobines avec différentes offres c.a. ou c.c., plages de fréquence et plages de tension.

Les contacteurs modernes ont désormais abandonné l'utilisation de bobines traditionnelles pour le fonctionnement c.a. ou c.c. Les nouvelles bobines électroniques universelles à large plage ont des capacités d'alimentation c.a. et c.c. dans une seule bobine. Ces bobines sont également capables de gérer des plages de tension plus larges.

Cela signifie qu'une nouvelle bobine dans les contacteurs modernes peut couvrir les plages de puissance et de tension de nombreuses bobines traditionnelles. Au lieu de rechercher dans une multitude de références pour trouver le produit qui correspond à vos spécifications, vous n'avez besoin de regarder que quelques options qui couvrent les options traditionnelles, ce qui permet de gagner du temps de conception et de réduire les coûts de main-d'œuvre.

Non seulement les nouvelles bobines réduisent les références, mais elles ont également une consommation de bobine inférieure à celle des bobines traditionnelles. En fait, les contacteurs modernes peuvent avoir une réduction moyenne de 40 % des besoins en puissance par rapport aux contacteurs existants. Au fil du temps, et en particulier avec de nombreux contacteurs, cela peut entraîner d'importantes économies de coûts en énergie.

...les contacteurs modernes peuvent permettre une réduction moyenne de 40 % des besoins en puissance par rapport aux contacteurs existants.

Étant donné que les bobines électroniques universelles à large plage de tension nécessitent moins d'énergie, d'autres composants électroniques associés au contacteur peuvent également être réduits pour une réduction des coûts. Par exemple, le transformateur de commande et l'alimentation peuvent être réduits, car un transformateur de commande et une alimentation de grande taille ne sont plus nécessaires pour prendre en charge la bobine à haut rendement énergétique.

Petite taille et poids léger

La deuxième caractéristique de réduction des coûts des contacteurs modernes est leur petite taille et leur poids léger par rapport aux contacteurs existants. Les contacteurs modernes sont en moyenne 25 % plus petits en largeur que les produits existants et 50 % plus légers en poids. Cette réduction de taille permet des économies significatives d'espace de panneau, non seulement pour le contacteur, mais aussi pour le transformateur de commande et l'alimentation plus petits qui peuvent désormais accompagner le contacteur.

Grâce à la réduction de taille, des panneaux plus petits peuvent être utilisés, ce qui permet de réaliser d'importantes réductions des coûts. De plus, des contacteurs plus légers facilitent l'expédition et l'installation, et réduisent les coûts. Au lieu d'utiliser des grues et de grandes machines pour déplacer des contacteurs volumineux, les contacteurs plus petits et plus légers peuvent être déplacés et installés sans difficulté.

Certifications étendues

La troisième caractéristique des contacteurs modernes est l'extension des certifications qui permet au même produit d'être certifié dans le monde entier. Traditionnellement, lors de l'achat d'un contacteur, vous deviez prendre le temps de déterminer quel produit était certifié dans certaines régions du monde.

Un produit peut avoir été certifié dans une région, mais pas à l'échelle mondiale, de sorte que différents produits doivent être utilisés pour différentes régions du monde. Désormais, les contacteurs modernes sont certifiés à l'échelle mondiale, ce qui permet de simplifier le choix des produits et de réduire les coûts de main-d'œuvre lors de la phase de conception du choix d'un contacteur.

Vous souhaitez réduire les coûts de votre panneau ? La prochaine fois que vous réfléchirez à des moyens de réduire vos coûts, pensez aux petits changements que vous pouvez apporter avec les contacteurs modernes qui peuvent entraîner de grandes réductions des coûts de main-d'œuvre, d'espace et d'énergie au fil du temps.

Publié 2 mai 2018


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Comment un contacteur peut-il permettre une réduction des coûts lors de la conception d’un panneau ?
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose